- 商品编号:
- SV 9677.445
- 产品描述
- 用于将 NH 条形熔断器开关的接线端子转换为可接圆导线的框型接线型式。
- 材料
- 铝
E-Cu,镀银 - 供货范围
- 包括级联端子室盖板,后侧
- 用于圆形导线的连接
- 185 ‐ 300 mm²
- 用于结构尺寸
- 1 - 3
- 包装单元
- 3 件
- 重量/包装
- 0.89 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.11
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177806849
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27400609
- 产品描述
- SV Box terminal, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm), round conductor connection 185-300 mm²