E-Cu 母线

商品编号: SV 3584.000

长度:2400 mm/根。

商品编号:
SV 3584.000
材料
E-Cu F30
长度
2,400 mm
说明
进行个性化剪裁
标准
DIN EN 13 601
横截面
扁铜母线宽度: 30 mm
扁铜母线厚度: 5 mm
包装单元
6 件
重量/包装
22.38 kg
铜成分(kg/件)
3.21
税率号
74071000
EAN
4028177044821
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV 母线 30X5X2400 每包6个
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK