- 商品编号:
- SV 9677.900
- 材料
- 主体架:玻璃纤维强化的聚酯
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 用于母线系统,中心距离为...
- 185 mm
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 螺钉 M12
- 极数
- 3 极
- 额定电流 最大
- 800 A
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 说明
- 在带防接触保护盖板的母线中使用组件时,必须使用接触线夹
- 尺寸
- 宽度: 100 mm
高度: 665 mm - 用于圆形导线的连接
- 6 ‐ 240 mm²
- 适合于母线
- 高度: 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 5 kg
- 铜成分(kg/件)
- 3.128
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177705289
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- SV 连接适配器,800 A,690 V,3 针,185 mm,上/下电缆出口,圆导线连接 6-240 mm²