系统固定件 用于 VX、TS

商品编号: SV 9677.541

用于将中心距为 185 mm 的母线系统固定到控制机柜中。

商品编号:
SV 9677.541
产品描述
用于将中心距为 185 mm 的母线系统固定到控制机柜中。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
2 个系统固定架 (左/右)
2 个不带法兰的冲孔轨
包括安装固定件
系统固定件(中间)
安装操作说明
为对控制箱中的母线系统进行多种深度调节还需要用于 VX 的 23 x 64 mm 系统底盘(用于内侧安装平面)。根据箱体深度进行选择。
包装单元
1 件
重量/包装
5.54 kg
税率号
73269098
EAN
4028177923331
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV system attachment for VX (W: 1200 mm), for busbar holder SV 9677500