盖板

商品编号: SV 9609.000

可根据需求个性化锯短,用于在 Mini-PLS 底部槽型件上进行卡脚安装。

商品编号:
SV 9609.000
材料
热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
长度
500 mm
适合于母线系统
Mini-PLS
尺寸
长度: 500 mm
包装单元
1 件
重量/包装
0.6 kg
税率号
85472000
EAN
4028177140684
ETIM 7.0
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
产品描述
SV MINI-PLS 盖板 500MM
认证
UR + C-UR (recognized)