支承轨 35 x 15 mm 用于 Mini-PLS/CB 元件适配器
商品编号:
SV 9320.120
用于 Mini-PLS 和 CB 元件适配器的支承轨
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 9320.120
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
包括固定螺钉和侧面防移动保护
与型号相匹配
9342.400
9342.410
9629.000
尺寸
宽度: 72 mm
包装单元
5 件
重量/包装
0.405 kg
税率号
73269098
EAN
4028177219762
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
产品描述
用于 导轨S
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH