Mini-PLS 特种母线

商品编号: SV 9603.000

E-Cu,120 mm² 母线横截面。

商品编号:
SV 9603.000
材料
E-Cu
母线厚度
3 mm
横截面
120 mm²
长度
1,100 mm
尺寸
长度: 1,100 mm
包装单元
3 件
重量/包装
4.068 kg
铜成分(kg/件)
1.18
税率号
74071000
EAN
4028177140561
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV MINI-PLS 特种母线 1100MM
认证
C-UR
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK