Mini-PLS 连接适配器

商品编号: SV 9612.000

额定电流 63 A/250 A, 上/下出线口。

商品编号:
SV 9612.000
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
主体架:RAL 9011
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
17 x 15 mm
说明
使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
导线出线
上/下
额定工作电压
690 V
额定电流 最大
250 A
尺寸
宽度: 115 mm
高度: 182 mm
用于圆形导线的连接
10 ‐ 120 mm²
包装单元
1 件
重量/包装
1.08 kg
铜成分(kg/件)
0.3
税率号
85369010
EAN
4028177140721
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV MINI-PLS 连接适配器
认证
C-UR
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
符合性声明 UK