- 商品编号:
- SV 9629.100
- 产品描述
- 用于在 Mini-PLS 母线系统上安装规格为 000 的 NH 熔断器开关(订货号 3431.000)。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 9011
- 横截面
- 35 mm²
- 尺寸
- 宽度: 90 mm
高度: 160 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.561 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.23
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177149885
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
- MINI-PLS 母线适配器