- 商品编号:
- SV 9630.000
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- 主体架:RAL 9011
盖板:RAL 7035 - 说明
- 使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
- 接线方式
- 框型接线柱
- Fuse inserts
- D 02-E 18(套筒定位器)
- 额定工作电压
- 400 V
- 额定电流 最大
- 63 A
- 尺寸
- 宽度: 38 mm
高度: 160 mm - 用于圆形导线的连接
- 1.5 ‐ 16 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.35 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.11
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177149908
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- 产品描述
- SV M用I-PLS 总线安装脚
- 声明
- 符合性声明