NH 熔丝负荷断路器,规格 000 用于安装板安装

商品编号: SV 3431.000

商品编号:
SV 3431.000
材料
玻璃纤维增强的聚酰胺
防火性能根据 UL 94
触点轨道:镀银硬质铜
颜色
主体架:RAL 9011
箱盖:RAL 7035
用于叠层铜母线的接线区
接线区宽度: 10 mm
接线区高度: 10 mm
for mounting plate assembly
导线出线
上/下
接线方式
框型接线柱
最大额定工作电流
100 A
用于 NH 规格
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸
宽度: 89 mm
高度: 141.5 mm
用于圆形导线的连接
1.5 ‐ 50 mm²
额定工作电压
690 V, 3~
极数
3 极
包装单元
1 件
重量/包装
0.451 kg
铜成分(kg/件)
0.15
税率号
85369095
EAN
4028177042391
ETIM 7.0
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
产品描述
SV NH熔丝断路器
认证
CQC-CCC
声明
符合性声明
符合性声明 UK