- 商品编号:
- SV 9340.140
- 产品描述
- 在从机柜到机柜连接母线时,用于后面的防接触保护。
- 材料
- 热变性硬质 PVC
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 长度
- 100 mm
- 极数
- 3 极
- 适合于母线系统
- 扁平铜母线,3 极
- 连接类型
- 机柜与机柜串联
- 尺寸
- 长度: 100 mm
- 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 0.24 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177502390
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- 产品描述
- SV 母线底板部分填板 100mmL 一包二个