- 商品编号:
- SV 9340.300
- 产品描述
- 用于安装外部供电的开关装置。
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 支承轨型号
- TS 45D
- 极数
- 3 极
- 尺寸
- 宽度: 45 mm
高度: 208 mm - 支承轨数量/高度
- 2 / 10 mm
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.202 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177673816
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- OM支架,无触点;支承轨2个
OM 支架,没有触点系统 无触点系统
商品编号: SV 9340.300
用于安装外部供电的开关装置。