嵌条 用于 OM 适配器/支架

商品编号: SV 9340.290

用来扩大安装宽度。

商品编号:
SV 9340.290
产品描述
以 10 mm 为单位扩大安装宽度。两面可任意次数并联。带集成的电缆槽。
材料
聚酰胺
颜色
RAL 7035
供货范围
包括 6 个连接引脚
尺寸
宽度: 10 mm
包装单元
2 件
重量/包装
0.06 kg
税率号
39269097
EAN
4028177502499
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
嵌入条 10x208mm 用于 OM适配器 每包2个
认证
C-UL
UL + C-UL (listed)