支承框架 用于 OM 适配器/支架
商品编号:
SV 9341.830
用于宽度为 45 mm/55 mm 的适配器。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SV 9341.830
使用范围
可作为备件使用或用来配置备件组件。
材料
聚酰胺
颜色
RAL 9005
用于适配器宽度
55 mm
长度
170 mm
说明
与 OM 适配器/支架相关联的 UL 许可证
尺寸
长度: 170 mm
包装单元
5 件
重量/包装
0.2 kg
税率号
39269097
EAN
4028177503403
ETIM 7.0
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH
Technical Data sheet
DE
EN
FI