双股导线 用于带张力弹簧夹 2.5-16   mm² 的 OM 适配器

商品编号: SV 9340.830

预集束连接线缆,用于在一个适配器上个性化连接最多两个开关装置。

商品编号:
SV 9340.830
产品描述
已完成连线的连接线缆,用于在一个适配器上最多两个开关装置的个性化连接。
材料
绝缘 PVC
耐温性达 105 °C
电缆芯线两面均经超声增厚
AWG
AWG|8 = 8.37|mm² ≙ 10|mm²
长度
140 mm
250 mm
说明
AWG = 美国线规
尺寸
长度: 140 mm, 250 mm
包装单元
6 件
重量/包装
0.252 kg
铜成分(kg/件)
0.02
税率号
85444290
EAN
4028177673861
ETIM 7.0
EC000839
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
双股导线,线径AWG 8, L1: 140 mm, L2: 250 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK