PLS 特种母线 E-Cu
商品编号:
SV 3509.000
长度从 495 mm 到 2400 mm。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 3509.000
材料
E-Cu
母线厚度
5 mm
横截面
300 mm²
长度
2,400 mm
说明
进行个性化剪裁
母线型号
E-Cu 母线
适合于母线系统
PLS 800
尺寸
长度: 2,400 mm
包装单元
1 件
重量/包装
6.74 kg
铜成分(kg/件)
6.24
税率号
74071000
EAN
4028177043350
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV 特种母线 长2400MM
认证
UL + C-UL (listed)
EN
声明
符合性声明
DE
符合性声明 UK
EN
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH
技术细节
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH