PLS 特种母线 E-Cu

商品编号: SV 3516.000

长度从 495 mm 到 2400 mm。

商品编号:
SV 3516.000
材料
E-Cu
母线厚度
10 mm
横截面
900 mm²
长度
2,400 mm
说明
进行个性化剪裁
母线型号
E-Cu 母线
适合于母线系统
PLS 1600
尺寸
长度: 2,400 mm
包装单元
1 件
重量/包装
19.21 kg
铜成分(kg/件)
18.71
税率号
74071000
EAN
4028177043558
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV 特种母线 长2400mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK