母线式熔丝座

商品编号: SV 3418.040

3极,适合 60 mm 的母线中心距。

商品编号:
SV 3418.040
型式
简单连接
材料
母线式保险丝座:玻璃纤维增强的热塑性聚脂 (PBT)
防接触保护:聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
防接触保护:聚酰胺
颜色
RAL 7035
供货范围
完成连接的预装元件包括防接触保护盖板和外侧的接线端子
说明
使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
用于母线系统,中心距离为...
60 mm
接线方式
框型接线柱
Fuse inserts
D 02-E 18(套筒定位器)
Rated insulation voltage
690 V
额定电流 最大
63 A
说明
用于使用 DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 标准的保险器熔丝
尺寸
宽度: 41 mm
高度: 251 mm
用于圆形导线的连接
1.5 ‐ 16 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
额定工作电压
400 V (直流)
400 V, 3~
极数
3 极
额定工作电压 (L1 + L2)
400 V (直流)
额定工作电压 (L1 + L3)
400 V (直流)
包装单元
5 件
重量/包装
1.635 kg
铜成分(kg/件)
0.066
税率号
85369095
EAN
4028177674943
ETIM 7.0
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
产品描述
SV 母线式熔丝座 63A,5个/包
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
声明
符合性声明