NH 熔丝负荷断路器

商品编号: SV 9346.060

商品编号:
SV 9346.060
材料
玻璃纤维增强的聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:镀银硬质铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
手柄:RAL 7016
用于母线系统,中心距离为...
100 mm
导线出线
上/下
接线方式
螺钉 M8
最大额定工作电流
160 A
用于 NH 规格
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
用于互感器安装
尺寸
宽度: 50 mm
高度: 400 mm
用于圆形导线的连接
2.5 ‐ 95 mm²
适合于母线
高度: 5, 10 mm
额定工作电压
690 V, 3~
极数
3 极
包装单元
1 件
重量/包装
1.18 kg
铜成分(kg/件)
0.65
税率号
85365080
EAN
4028177668133
ETIM 7.0
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
产品描述
NH熔丝断路器,条形,NH00,
声明
符合性声明
符合性声明 UK