- 商品编号:
- SV 9346.015
- 材料
- 玻璃纤维增强的聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:镀银硬质铜 - 颜色
- 主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
手柄:RAL 7016 - 供货范围
- 固定钩,3 个
- 用于母线系统,中心距离为...
- 60 mm
- 导线出线
- 上/下
- 接线方式
- 螺钉 M8
- 最大额定工作电流
- 160 A
- 用于 NH 规格
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
- 尺寸
- 宽度: 50 mm
高度: 400 mm - 用于圆形导线的连接
- 2.5 ‐ 95 mm²
- 适合于母线
- 高度: 5, 10 mm
- 额定工作电压
- 690 V, 3~
- 极数
- 3 极
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.36 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.73
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177668126
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- 产品描述
- NH熔丝断路器,条形,NH00,带电子式熔丝监控