保险丝座

商品编号: SV 9345.005

保险座最高 60 A,3 极,简便安装在支承轨或 母线上的 OM 适配器上。

商品编号:
SV 9345.005
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
用于圆形导线的连接
AWG 8 - 18
用于保险器类型(等级)
CC
最大额定工作电流
30 A
Fuse standard
UL 248-4
说明
适用于在符合 DIN EN 60 715 标准的 35 mm(7.5/15 mm 高) 设备支承轨上或与 RiLine 设备适配器组合件(OM 适配器/支架)进行卡装
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
关于订货编号的说明
不适用于支承符合 IEC 60 269-2/-4/-6 的 10 x 38 mm 熔断器
尺寸
宽度: 54 mm
高度: 81 mm
用于圆形导线的连接
0.75 ‐ 25 mm²
适合于保险丝
直径: 10 mm
长度: 38 mm
信号灯的电压范围
110 ‐ 600 V
额定工作电压
600 V, 3~
UL 电气值 (SCCR)
200 kA - 600 V,CC 类保险丝,最大 30 A,JDDZ/7
极数
3 极
包装单元
4 件
重量/包装
0.596 kg
铜成分(kg/件)
0.018
税率号
85369095
EAN
4028177805385
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Fuseholder, Class CC, 30 A, 600 V, 3-pole, (60 mm)
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
说明书
Safety instructions
数据页
基本技术信息
Short-circuit resistance diagram