- 商品编号:
- SV 3452.500
- 产品描述
- 用于连接圆导线和叠层铜母线。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌,钝化
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 10.5 x 11 mm
- 说明
- 使用细或最细的导线时请用电缆芯线套管
- 用于圆形导线的连接
- 16 ‐ 50 mm²
- 用于母线厚度
- 5 mm
- 包装单元
- 15 件
- 重量/包装
- 1.02 kg
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- SV 导线接线端子 16-50QMM