- 商品编号:
- SV 9342.311
- 产品描述
- 适用于母线 12 x 5 至 30 x 10 mm 和 PLS 800/1600。
- 材料
- 机座:聚酰胺
盖板:ABS
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 3 个接线柱,包括盖板
- 用于叠层铜母线(母线厚度 5 mm 时)的接线区(宽 x 高)
- 33 x 26 mm
- 用于叠层铜母线(母线厚度 10 mm 时)的接线区(宽 x 高)
- 33 x 22 mm
- 导线出线
- 上/下
- 额定电流 最大
- 800 A
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 480 V,断路器,最大 600A,DIVQ/7
- 65 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 800 A,JDDZ/7
- 说明
- 在过压类别为 III 的情况下,额定工作电压为 1000 V (AC)。
- 在 2 极母线系统 (SV 9340.040) 上使用接线柱时,接线柱必须转动 180° 以便与 PE 母线连接。
- 尺寸
- 宽度: 50 mm
高度: 88 mm
- 圆导线连接,细线带电缆芯线套管
- 95 ‐ 185 mm²
- 圆导线连接,多芯
- 95 ‐ 300 mm²
- 包装单元
- 3 件
- 重量/包装
- 1.431 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.096
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
-
连接块 1极,800A