- 商品编号:
- SV 3088.000
- 产品描述
- 用于导线接线端子和夹板。
- 材料
- ABS
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- 说明
- 用于 3 极系统,母线中心距离为 60/100 mm
- 只能在没有底槽的系统中使用
- 在带底槽的系统中必须机械截短系统盖板
- 尺寸
- 宽度: 200 mm
深度: 80 mm - 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 2.04 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177036291
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- SV3088 系统盖S 200MM