E-Cu 母线
商品编号:
SV 3582.000
长度:2400 mm/根。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 3582.000
材料
E-Cu F30
长度
2,400 mm
说明
进行个性化剪裁
标准
DIN EN 13 601
横截面
扁铜母线宽度: 20 mm
扁铜母线厚度: 5 mm
包装单元
6 件
重量/包装
15.9 kg
铜成分(kg/件)
2.15
税率号
74071000
EAN
4028177044784
ETIM 8
EC001522
ETIM 7.0
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
SV 母线 20X5X2400 每包6个
认证
UL + C-UL (listed)
EN
声明
符合性声明
DE, EN
符合性声明 UK
EN
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH
技术细节
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH