母线连接器

商品编号: SV 9320.030

用于母线的无钻孔连接。

商品编号:
SV 9320.030
产品描述
用于矩形母线的无钻孔连接。
材料
上面部分:钢板,镀锌,钝化
接触片:E-Cu,镀银
连接类型
机柜与机柜串联
适合于母线
20 x 5 - 30 x 10 mm
包装单元
3 件
重量/包装
2.082 kg
铜成分(kg/件)
0.35
税率号
85369010
EAN
4028177149830
ETIM 7.0
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
产品描述
SV 母线连接器,跨接连接
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK