- 商品编号:
- SV 3582.020
- 产品描述
- 铜包铝母线适用于配置带母线支架 9340.000/9340.050 的母线系统。
- 材料
- 铝
铜 - 长度
- 2,400 mm
- 额定电流 最大
- 235 A
- 说明
- 在轨道温度为 65 °C 和环境温度为 35 °C 的条件下得出额定温度
- 修正图根据 DIN EN 43 671
- 进行个性化剪裁
- 标准
- DIN EN 13 601
- 横截面
- 扁铜母线宽度: 20 mm
扁铜母线厚度: 5 mm - 包装单元
- 6 件
- 重量/包装
- 39 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.35
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177686557
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- 铜包铝母线 WH: 20x5 mm, L: 2400 mm