母线支架 2 极
商品编号:
SV 9340.040
用于 PEN/N/PE 和 N/PE 应用。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 9340.040
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
适合于母线
12 x 5 - 30 x 10 mm
极数
2 极
母线中心距离
60 mm
额定工作电压
1000 V, 2~
N/PE 支架
是
PEN/N/PE 支架
是
包装单元
4 件
重量/包装
0.5 kg
税率号
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV 母线支撑
认证
ABS
EN
DNV-GL
EN
Lloyds Register of Shipping
EN
UL + C-UL (listed)
EN
声明
符合性声明
DE
符合性声明 UK
EN
资料
说明书
DE, EN
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH
技术细节
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH