支承轨 用于舒适型元件适配器

商品编号: SV 9635.600

用于将起始电机组合和可逆组固定到带有可调支承轨道的舒适型元件适配器上。

商品编号:
SV 9635.600
产品描述
用于固定设备组合和可逆组合。
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 9005
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 56 mm
包装单元
10 件
重量/包装
0.14 kg
税率号
73269098
EAN
4028177817241
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
产品描述
支承轨