元件适配器 3 极

商品编号: SV 9635.310

用于安装开关设备和防护设备。

商品编号:
SV 9635.310
型式
基础型
作用方式
用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料
聚酰胺
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 7035
说明
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大
16 A
额定工作电压
600 V (直流), 3~
690 V (交流), 3~
极数
3 极
UL 电气额定值
Rated operating voltage (max.) UL: 600 V 交流
连接线缆 (AWG)
AWG 14
连接电缆长度
120 mm
支承轨数量/高度
1 / 10 mm
支承轨型号
固定
尺寸
宽度: 45 mm
高度: 160 mm
深度: 34.5 mm
包装单元
4 件
重量/包装
0.428 kg
铜成分(kg/件)
0.024
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177817371
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV Component adaptor (Basic), 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, connection cable AWG 14 (L: 120 mm), WH: 45x160 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK