- 商品编号:
- SV 9635.400
- 作用方式
- 用于控制配备内置过载保护装置的直接或可逆起动电机
- 使用的混合技术实现半导体的⽆磨损和灵活的开关
- 运行过程中机械触点确保功率损耗低
- 安装宽度较小,可节省结构空间
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 2.8 W
- 额定工作电压
- 500 V (交流), 3~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 0.6 A
- 说明
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 尺寸
- 宽度: 22.5 mm
高度: 160 mm
深度: 114 mm
- 用于圆形导线的连接
- 0.14 ‐ 2.5 mm²
- 电流监测可调节
- 0.075 ‐ 0.6 A
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.389 kg
- 税率号
- 90328900
- EAN
- 4028177817319
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- 产品描述
-
SV Motor controller, 0,6 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0,14-2,5 mm², WH: 22,5x160 mm