- 商品编号:
- SV 9635.372
- 型式
- L2
- 作用方式
- 用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
- 材料
- 聚酰胺
防火性能根据 UL 94
- 颜色
- RAL 7035
- 说明
- 根据所需的相位连接而定,需要不同的适配器版本
- 给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
- 额定电流 最大
- 16 A
- 额定工作电压
- 690 V (交流), 1~
- 极数
- 1 极
- 连接线缆 (AWG)
- AWG 14
- 连接电缆长度
- 100 mm
- 支承轨数量/高度
- 1 / 10 mm
- 支承轨型号
- 固定
- 尺寸
- 宽度: 18 mm
高度: 160 mm
深度: 35 mm
- 包装单元
- 6 件
- 重量/包装
- 0.372 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.008
- 税率号
- 85369095
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177934580
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- 产品描述
-
SV component adaptor 16 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2), connection cable AWG 14, WH: 18 x 160 mm