元件适配器 1 极

商品编号: SV 9635.382

用于安装开关设备和防护设备。

商品编号:
SV 9635.382
型式
L2
作用方式
用于机械式固定和直接接触地板上的电气运行设备
材料
聚酰胺
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 7035
说明
根据所需的相位连接而定,需要不同的适配器版本
给出的技术数据可能与 UL 应用有所偏差
额定电流 最大
63 A
额定工作电压
690 V (交流), 1~
极数
1 极
连接线缆 (AWG)
AWG 8
连接电缆长度
100 mm
支承轨数量/高度
1 / 10 mm
支承轨型号
固定
尺寸
宽度: 18 mm
高度: 160 mm
深度: 35 mm
包装单元
6 件
重量/包装
0.396 kg
铜成分(kg/件)
0.021
税率号
85369095
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177934559
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
产品描述
SV component adaptor 63 A, 690 V (AC), 1-pole (variant L2), connection cable AWG 8, WH: 18 x 160 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK