- 商品编号:
- SV 9666.063
- 产品描述
- 用于封盖未安装的空间。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 宽度: 750 mm
高度: 450 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3
高度单位 (U) 150 mm: 3 - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 2.14 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177675995
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- 产品描述
- ISV 防接触保护模块 宽度3WU/高度3U