- 商品编号:
- SV 9666.080
- 产品描述
- 允许安装深度 105 – 140 mm。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
安装板:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
高度: 150 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 1 - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 188 mm x 116 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.82 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177676022
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 产品描述
- 安装板模块