安装板模件

商品编号: SV 9666.133

带安装板,盖板可铅封。

商品编号:
SV 9666.133
产品描述
允许安装深度 105 – 140 mm。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
安装板:钢板,镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 750 mm
高度: 300 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 3
高度单位 (U) 150 mm: 2
安装板尺寸(宽 x 高)
688 mm x 266 mm
包装单元
1 件
重量/包装
4.9 kg
税率号
94039910
EAN
4028177676084
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
产品描述
ISV 安装板模块 宽度3WU/高度2U
声明
符合性声明
符合性声明 UK