安装板模件

商品编号: SV 9666.150

带安装板,盖板可铅封。

商品编号:
SV 9666.150
产品描述
允许安装深度 105 – 140 mm。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
安装板:钢板,镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 500 mm
高度: 600 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 2
高度单位 (U) 150 mm: 4
安装板尺寸(宽 x 高)
438 mm x 566 mm
包装单元
1 件
重量/包装
6.16 kg
税率号
94039910
EAN
4028177676114
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
产品描述
ISV 安装板模块 宽度2WU/高度4U
声明
符合性声明
符合性声明 UK