设备支承轨模块

商品编号: SV 9666.160

用于安装端子、开关设备等,带支承轨 35/15 mm。盖板可铅封。

商品编号:
SV 9666.160
产品描述
用于安装端子、开关设备等,带支承轨 35 x 15 mm。可以在 25 mm 尺寸网格中移动。盖板可铅封。
材料
盖板:聚苯乙烯
支承轨:钢板,镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 150 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 1
支承轨 35/15 数量
1
包装单元
1 件
重量/包装
0.56 kg
税率号
85369001
EAN
4028177676121
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
产品描述
安装轨模块
声明
符合性声明
符合性声明 UK