- 商品编号:
- SV 9666.410
- 产品描述
- 适用装配用于安装板安装的 NH 熔断器负荷开关。盖板可铅封。
- 材料
- 盖板:聚苯乙烯
横梁:钢板 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装操作说明
- 在使用 2 个尺寸 2 的 NH 熔断器式负荷开关 (9344.210/.230/.250) 或 1 个 尺寸 3 的 NH 熔断器式负荷开关 (9344.310/.330/.350) 时,则须将分隔横梁 9666.420 和防接触保护模块 9666.060 用作模块单元
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
高度: 450 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 3 - 与型号相匹配
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 用于结构尺寸
- 1 x Gr. 2
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.05 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177676374
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- 产品描述
- NH熔断器开关模块