- 商品编号:
- SV 9666.640
- 型式
- 用于安装一台仪表的固定安装轨
- 产品描述
- 开放式模块用于内部测量。可用的仪表安装深度为 170 mm。
- 材料
- 仪表支承板:聚苯乙烯
固定安装轨:钢板,镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装操作说明
- 计时器安装模块上方和下方各需要 1 个防接触保护模块/并联设备模块或设备支承轨模块,带 1 WU 和最少 1 U。
- 说明
- 仪表板安装模块不符合仪表安装标准 DIN 43 870/VDE 0603,也不符合保护绝缘的条件。在未经测量的区域使用仪表板安装模块,必须先向当地供电力部门咨询
- 尺寸
- 宽度: 250 mm
高度: 450 mm - 结构尺寸
- 宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 3 - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.48 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177676510
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 仪表安装板模块