NH 条形熔断器负荷开关模块

商品编号: SV 9666.570

用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关,规格从 00 至 3(3 极,100/185 mm 母线中心距离)。

商品编号:
SV 9666.570
产品描述
用于 NH 条形熔断器式负荷隔离开关,规格从 00 至 3(3 极,100/185 mm 母线中心距离)。
材料
盖板:聚苯乙烯
支架:玻璃纤维增强的塑料
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
说明
为了保证电缆连接顺利,必须在 NH 条形熔断器开关模块的上方或下方安装防接触保护模块或安装母线模块 N/PE
尺寸
宽度: 250 mm
高度: 450 mm
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 3
用于结构尺寸
3 x Gr. 00
与型号相匹配
9346.020
9346.030
适合于母线
40 x 10 mm
母线中心距离
100 mm
包装单元
1 件
重量/包装
1.83 kg
税率号
85369095
EAN
4028177676459
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
产品描述
NH条形熔断器开关模块
声明
符合性声明
符合性声明 UK