安装角轨 ISV 用于 VX
商品编号:
SV 9666.712
用于 VX/TS/SE 机柜支承框架的垂直分隔。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 9666.712
产品描述
用于机柜支承框架的垂直分隔。
材料
钢板
表面
镀锌
尺寸
高度: 1,800 mm
结构尺寸
高度单位 (U) 150 mm: 12
包装单元
2 件
重量/包装
4.306 kg
税率号
39269097
EAN
4028177676619
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
安装角轨,用于TS8
资料
说明书
DE, EN, FR
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH