安装套件 用于接线端子块
商品编号:
SV 9666.310
用于接线端子块。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
SV 9666.310
产品描述
用于将连接接线盒固定到 ISV 安装套件的框架上。
材料
钢板,镀锌
供货范围
包括安装固定件
结构尺寸
宽度单位 (BE) 为 250 mm: 1
高度单位 (U) 150 mm: 3
包装单元
1 件
重量/包装
0.94 kg
税率号
73269098
EAN
4028177676312
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
ISV 接线模块安装套件
资料
说明书
DE, EN, ES, RU
数据页
基本技术信息
CS
DA
DE
EN
ES
FI
FR
HU
IT
NL
NO
PL
RU
SV
TR
ZH