- 商品编号:
- DK 7240.301
- 产品描述
- 插座板 7x CEE 7/3(型号 F - 保护触点插座) 通过内置显示屏测量所有连接用电器的能量消耗。这种 482.6 mm (19") 长的插座板可选择安装在19" 安装框架、箱体框架或壁挂式配电盘的后面部分。得益于其安装角,这类插座板可被安装在四种不同位置,并确保了不同的安装可能性。插座板不需附加任何固定附件即可用于带 25 mm 安装孔阵分布尺寸的所有型材上。
- 您的获益
- 测量精确度在 ± 5 % 间
- 作用方式
- 测量电流、电压、频率、有效功率、有效能量和相位差
- 材料
- 铝型材,经天然铝阳极氧化处理
插座组件:聚碳酸酯
- 供货范围
- 插座板
2 个安装角支架
安装固定件
操作说明书
带有 3 m 连接电缆(电缆芯线套管)
- 型式
- Mit Display
- 插座
- 7 x D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/3)
- 尺寸
- 高度: 45 mm
深度: 50 mm
长度: 482.6 mm
- 连接电缆长度
- 3 m
- 接线电缆(型号)
- H05VV-F3G1.5 配有电缆芯线套管
- 固定尺寸
- 464.1 mm
- 额定工作电压
- 230 V AC, 50 Hz
- 额定电压
- 230 V AC, 50 Hz
- 额定电流(最大)
- 16 A
- 安装可能性
- 带 25 mm 安装孔阵分布间隔的构件
- 482.6 mm (19") 平面
- 机柜框架
- IT 壁挂式配电盘,后面,横向(只要宽度足够大)
- 插座颜色
- RAL 7035
- 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 相对空气湿度(不冷凝)
- 10 %...80 %
- 贮存温度范围
- -15 °C...60 °C
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.08 kg
- 税率号
- 85369095
- EAN
- 4028177709416
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
-
7位插座板