配电模块 PDM

商品编号: DK 7857.320

用于在服务器和网络机柜中进行电源二次分配。在 PDR 中安装模块。

商品编号:
DK 7857.320
型式
4 个支路各 10 kW
产品描述
可在 PDR 中以机械方式锁定或校准。
供货范围
482.6 mm (19") 模块,3 U
包括总开关
机柜 4 个保险的 3 相输出端
每个支路 3 x 230 V/16 A
连接功率 400 V/3~,最大 63 A
选项
RC 保护开关
尺寸
宽度: 482.6 mm
深度: 350 mm
包装单元
1 件
重量/包装
8.75 kg
ETIM 7.0
EC002288
ECLASS 8.0
27142415
产品描述
DK 电源-配电器 架子
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书