PSM 母线

商品编号: DK 7856.008

配有单相或三相的一个或两个馈电装置,通过更换插接模块的插接方式进行备份。可选择与 CMC-III 系统一起进行测量。

商品编号:
DK 7856.008
型式
配有 2 个供电电源,三相冗余
产品描述
这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。这在不间断运行情况下也可操作,因为支承型材是以防接触保护形式安装的。
您的获益
在连续运行方式下可以补装模块。
技术数据
每个插座模块从支承轨上抓取一相,根据连接方向,抓取供电电源或冗余供电电源。
根据型式,单相/三相插座的最大电流为 2 x (3 x 16 A/32 A)。
可以采用三相冗余供电电源。
冗余电流回路是与支承轨的三相完全分离。
可以给模块配备一个集成式过电流保护器, 这样可在电流过高时只需关闭相关模块。其余模块保持运行。
材料
铝型材,经天然铝阳极氧化处理
接线方式
WAGO X-COM
数量
2
每个供电电源的相数
3~
额定电流(最大)
16 A
模块槽(最大)
8
适用于
箱体类型: TS 8
TS IT
VX IT
高度: 2,200 mm
工作温度范围
5 °C...45 °C
空气湿度(没有凝露)
5...95 %
贮存温度范围
-20 °C...60 °C
包装单元
1 件
重量/包装
3.829 kg
税率号
85369001
EAN
4028177616196
ETIM 7.0
EC000215
ECLASS 8.0
27371306
产品描述
PSM母线,8路,三相,16A,输入:2,适用于2200高度机柜
认证
IEC CB
VDE
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术系统目录
Visio Shapes