本产品已停止供应于: 2018年1月30日
推荐的替代产品:
7859420
- 商品编号:
- DK 7859.232
- 型式
- 可以通过每个输出端带有的单个电流测量装置进行控制
- 产品描述
- 这一模块化系统的柜内基本配置通过单相/三相输入的垂直母线轨来实现。在母线轨上可以卡装用于向主动式组件供电的不同插座模块。不同的模块、带保护接地触点的插头以及IEC320等可混合插入支承轨中。借助防接触保护的即插即用系统,即使非电工人士也能完成。
- 材料
- 型材:铝,阳极氧化处理
插座组件:塑料 (PA6 GF 30 V1) - 长度
- 250 mm
- 高温过流保护器
- 每个插座模块
- 额定工作电压
- 110 V – 230 V AC,50/60 Hz
- 额定电流(最大)
- 16 A
- 所需模块槽(数量)
- 2
- 尺寸
- 长度: 250 mm
- 工作温度范围
- 5 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 插座
- 4 x IEC 插座 C19
2 x IEC 插座 C13 - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 1.07 kg
- 税率号
- 85369001
- EAN
- 4028177617230
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- PSM模块C19/C13
- 声明
- 符合性声明