FlatBox

商品编号: DK 7507.110

箱体在 Flat 机柜包装中。多方案可选,可灵活用作壁挂式或立式箱体。

接地轨 用于 VX、VX SE、VX IT

用于风扇场的覆盖板 用于 FlatBox

水平支脚 用于 FlatBox,M10 x 20 mm

电缆管理板 带钢束环

恒温器 机柜内部温度控制器

承板,可抽出 用于 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

482.6 mm (19") 紧固件,1 U 带触点

英制安装角轨 用于 FlatBox

商品编号:
DK 7507.110
型式
带有 19˝ 安装角轨
产品描述
可以灵活用作壁挂式或立式箱体。
您的获益
不需要使用工具就可快速安装
在开放式 19" 机架上进行系统扩装
材料
钢板
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体在 Flat 机柜包装中
1 个壁挂部件
2 个基本支架
2 块顶板/底板,带有用于电缆导入的开口,通过刷条
2 块侧板,可上锁
1 个透明门,可锁定;安全锁 3524 E;门铰链可自由选择
连接件用于不需要工具的快速安装
接地组件用于将所有箱体部件按照系统要求接地
19" 安装角轨
高度单位
9 U
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 492 mm
深度: 600 mm
适用于组件的安装高度
9 U
承载力
最大 450 N
说明
最大安装深度:深度 - 58mm(后板)
两个 19˝ 平面的最大面间距:深度 - 104 mm
开门角度最大为 210°
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
27 kg
税率号
94032080
EAN
4028177551442
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
产品描述
DK FLATBOX箱 9HE, W600D600
声明
制造商声明