IT机柜系统 TS IT 该平台满足所有对现代网络机柜或服务器机柜的所有需求。无需工具便可进行内部扩装,具有最大承载力和结构化的电缆管理,用于全能型应用,可作为楼层配线设备或数据中心使用。为每个空调装置提供合适的配备:封闭的玻璃门用于高性能服务器应用,配备制冷剂或水基液体冷却柜 (LCP) 冷却装置或通风门用于室内温控系统。 TS IT 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装角轨 TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19"... 跳转至产品页面 TS IT 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装角轨 TS IT,通风型,用于房间温控。可用深度可变的 19" 安装角轨将内部扩装为... 跳转至产品页面 TS IT 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,带 19" 安装框架 TS IT,闭合式,用于直接对机柜进行温控。可用 19" 安装架将内部扩装为... 跳转至产品页面 TS IT 网络/服务器机柜 TS IT 带网孔门,带 19" 安装框架 TS IT,通风型,用于房间温控。可用 19" 安装框架将内部扩装为... 跳转至产品页面 TS IT 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 安装框架 TS... 跳转至产品页面 TS IT 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,经预装处理,带 19" 摇架 TS... 跳转至产品页面 TS IT 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,带 19" 安装框架 TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。可用深度可变的 19"... 跳转至产品页面 TS IT 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门,防护等级 IP 55,空柜体 TS IT,闭合的,用于与机柜直接相关的温控系统。不进行 19"... 跳转至产品页面